??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9463-02 - Fire protection one-gang box HWD 68
Bill of material
9463-02
Art. No.
9463-02
Type
Fire protection one-gang box HWD 68
Level of Details
Depth
49 mm
Cut hole Ø
68 mm
For panel thicknesses up to
40
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
Support connectors for each package
5
ETA approval
ETA-18/0418
Individual net weight
35 g
Single volume
0.45 l
EAN-Code
4013456546202
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей