??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HELIA
Beschreibung
9463-02 - Brandschutz Gerätedose HWD 68
Stückliste
9463-02
Art.-Nr.
9463-02
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose HWD 68
Detaillierungsgrad
Tiefe
49 mm
Fräsloch Ø
68 mm
für Plattenstärke bis
40
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
6
Verbindungsstutzen pro VPE
5
ETA-Zulassung
ETA-18/0418
Einzeln-Nettogewicht
35 g
Einzeln-Volumen
0.45 l
EAN-Code
4013456546202
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen