??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9463-02 - Anti-incendie boîtier HWD 68
Nomenclature
9463-02
No art.
9463-02
Désignation
Anti-incendie boîtier HWD 68
level of detail
Depth
49 mm
Cut hole Ø
68 mm
For panel thicknesses up to
40
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
6
Support connectors for each package
5
ETA approval
ETA-18/0418
Poids net
35 g
Volume
0.45 l
EAN-Code
4013456546202
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés