??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9463-01 - Scatola antincendio per apparecchi HWD90
Lista materiale
9463-01
Art. No.
9463-01
Designazione
Scatola antincendio per apparecchi HWD90
Level of Details
Depth
44 mm
Cut hole Ø
74 mm
For panel thickness
7 - 40 mm
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
Cable entries of up to Ø 11.5 mm
2
DIBt approval
Z-19.21-1788
Peso netto individuale
60.7 g
Singolo volume
0.466 l
EAN-Code
4013456531659
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD