??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9463-01 - Brandschutz Gerätedose HWD 90
Stückliste
9463-01
Art.-Nr.
9463-01
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose HWD 90
Detaillierungsgrad
Tiefe
44 mm
Fräsloch Ø
74 mm
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
Leitungseinführungen bis Ø 11.5 mm
2
DIBt-Zulassung
Z-19.21-1788
Einzeln-Nettogewicht
60.7 g
Einzeln-Volumen
0.466 l
EAN-Code
4013456531659
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
ETIM 40
EC002601
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen