국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9462-94
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9462_94.prj},{NB=9462-94(2)},{CNSORDERNO=9462-94},{BZ=Electronic-Dose HWD 90},{LOD=2},{FUR=7 - 40 mm},{T=70},{FL=2 x 74 mm},{MA=71},{RF=4.000},{LF=4.000},{ETAZ=ETA-13/0128 },{IP=5},{OP=50},{CNSMASSEXACT=146.6},{CNSVOLUMEEXACT=2.131},{CNSEAN=4013456537125},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9462_94.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9462-94 - Fire protection electr. box HWD 90
Bill of material
9462-94
Art. No.
9462-94
Type
Fire protection electr. box HWD 90
Level of Details
300
200
300
200
For panel thickness
7 - 40 mm
Depth
70
mm
Cut hole Ø
2 x 74 mm
Centre distance
71
mm
Conduit entries for DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4.000
Cable entries up to Ø 13.5 mm
4.000
ETA approval
ETA-13/0128
Individual net weight
146.6
g
Single volume
2.131
l
EAN-Code
4013456537125
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성