??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9462-94 - Brandschutz Electronic-Dose HWD 90
Stückliste
9462-94
Art.-Nr.
9462-94
Bezeichnung
Brandschutz Electronic-Dose HWD 90
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Tiefe
70 mm
Fräsloch Ø
2 x 74 mm
Mittenabstand
71 mm
Rohreinführungen für DIN EN Rohr bis Ø 25 mm
4.000
Leitungseinführungen bis Ø 13.5 mm
4.000
ETA-Zulassung
ETA-13/0128
Einzeln-Nettogewicht
146.6 g
Einzeln-Volumen
2.131 l
EAN-Code
4013456537125
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen