??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9462-94 - Anti-incendie boîte électronique HWD 90
Nomenclature
9462-94
No art.
9462-94
Désignation
Anti-incendie boîte électronique HWD 90
level of detail
For panel thickness
7 - 40 mm
Depth
70 mm
Cut hole Ø
2 x 74 mm
Centre distance
71 mm
Conduit entries for DIN EN conduits up to Ø 25 mm
4.000
Cable entries up to Ø 13.5 mm
4.000
ETA approval
ETA-13/0128
Poids net
146.6 g
Volume
2.131 l
EAN-Code
4013456537125
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés