??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9461-15 - HWD B15 cavity wall box for shipbuilding walls
Nomenclature
9461-15
No art.
9461-15
Désignation
Anti-incendie boîte d'encastrem HWD B15, pour parois de construct navaleB15
level of detail
texte d'info
Tiefe
40 mm
Ø du trou fraisé
74 mm
Combination distance through single separation of the pre-embossed edge
71 mm
Distance entre les vis de l'appareil
60 mm
Conduit entries up to Ø 13 mm
4
pour épaisseurs de dalles
7 - 40 mm
Poids net
60 g
Volume
0.466 l
EAN-Code
4013456536302
ETIM 40
EC002601
Fiche technique
HTML (Online)
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés