??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9461-15 - Gerätedose HWD B15 40 mm
Stückliste
9461-15
Art.-Nr.
9461-15
Bezeichnung
Brandschutz Gerätedose HWD B15, für Schiffbauwände B15
Detaillierungsgrad
Infotext
Geräte-Verbindungsdose HWD B15 für Schiffbauwände der Trennflächen-Kategorie B15 (9461-15) für Plattenstärke 7 - 40 mm,Tiefe 40 mm,Fräsloch Durchmesser 74 mm,Geräteschraubenabstand 60 mm,2 Leitungseinführungen bis Durchmesser 11,5 mm, halogenfrei,Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes 71 mm Hersteller/Typ Kaiser 9461-15
Tiefe
40 mm
Fräsloch Ø
74 mm
Kombinationsabstand durch einfaches Abtrennen des vorgeprägten Randes
71 mm
Geräteschraubenabstand
60 mm
Leitungseinführungen bis Ø 13 mm
4
für Plattenstärke
7 - 40 mm
Einzeln-Nettogewicht
60 g
Einzeln-Volumen
0.466 l
EAN-Code
4013456536302
ETIM 40
EC002601
Datenblatt
HTML (Online)
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen