??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9459-06 - Fire protection ceiling seal DS 90/120 mm
Bill of material
9459-06
Art. No.
9459-06
Designation
Fire protection ceiling seal DS 90/120 mm
Level of Details
Installation opening Ø
150 mm
Ceiling thickness
150 - 300 mm
Cable entries
Full capacity (Inner diameter 74 mm)
ETA approval
ETA-14/0159
VKF approval
25347 / 25348
PVC conduits up to
M50
E-Nummer
121 819 048
Individual net weight
1360 g
Single volume
14.322 l
EAN-Code
4013456544703
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей