??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9459-06 - Compartimentazione per soffitto DS90/120mm
Lista materiale
9459-06
Art. No.
9459-06
Designazione
Compartimentazione per soffitto DS90/120mm
Livello di dettaglio
Apertura dell'installazione ø
150 mm
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
Introduzione per cavi
Occupazione completa (diametro interno 74 mm)
Approvazione ETA
ETA-14/0159
Omologazione AEAI
25347 / 25348
PVC Tubi a
M50
E-Nummer
121 819 048
Peso netto individuale
1360 g
Singolo volume
14.322 l
EAN-Code
4013456544703
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD