??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9459-06 - Brandschutz Deckenschott DS 90/120 mm
Stückliste
9459-06
Art.-Nr.
9459-06
Bezeichnung
Brandschutz Deckenschott DS 90/120 mm
Detaillierungsgrad
Einbauöffnung Ø
150 mm
Deckenstärke
150 - 300 mm
Leitungseinführungen
Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm)
ETA-Zulassung
ETA-14/0159
VKF Zulassung
25347 / 25348
PVC-Rohre bis
M50
E-Nummer
121 819 048
Einzeln-Nettogewicht
1360 g
Einzeln-Volumen
14.322 l
EAN-Code
4013456544703
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen