??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9459-05 - Protection incendie cloisonnement DS 90/74 mm
Nomenclature
9459-05
No art.
9459-05
Désignation
Protection incendie cloisonnement pour plafonds DS 90/74 mm, pour plafonds anti-incendie EI30 - EI90. Epaisseur plafond de 150 - 300 mm
Niveau de détail
Orifice d'encastrement ø
100 mm
Épaisseur du plafond
150 - 300 mm
Introduction de câbles
Occupation maximale (diamètre intérieur 40 mm)
Approbation de l'ETA
ETA-14/0159
homologation AEAI
25349
PVC Tubes jusqu'à
M40
E-No.
121 819 035
Poids net
616 g
Volume
4.131 l
EAN-Code
4013456544697
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Système de cloisonnement pour plafonds DS 90 / 74 mm, El 30-90 Système de cloisonnement pour incorporation dans des plafonds pare-feu EI30 - EI90 en béton ou béton poreux. Système de cloisonnement pour plafonds certifié selon DIN EN1366-3 pour un étoupage coupe-feu de passages de plafond depuis la partie supérieure du plafond, composé d'une douille de montage divisible et rebord revêtu de matériau écumant ainsi que du cloisonnement DS 90/74 mm. Adapté pour des montages ultérieures, des câbles supplémentaires peuvent être ajoutés sans détruire le cloisonnement. Procure un cloison automatique et étanche à la fumée sans nécessité de colmater des jointures et des soufflets. Pour carottages Ø 100 mm, peut être rempli complètement de faisceaux de câbles ou de tubes jusqu'à Ø 40 mm, ensemble de câbles et tubes possible, diamètre max. d'un câble individuel Ø 15 mm dans les faisceau, diamètre maximal d'un câble unique Ø 21 mm, tubes d'installation en polyoléfins et en PVC jusqu'à M40 admis. Surface de l'ouverture 0,00126 m², homologation AEAI: 25349 pour plafonds pare-feu EI30-EI90 montage aisé et rapide sans nécessité de colmater montage depuis la partie supérieure du plafond closion étanche à la fumée Numéro d'article 9459-06 / E-No.: 121 819 048
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés