??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9459-05 - Fire protection ceiling seal DS 90/74 mm
Bill of material
9459-05
Art. No.
9459-05
Designation
Fire protection ceiling seal DS 90/74 mm
Level of Details
Installation opening Ø
100 mm
Ceiling thickness
150 - 300 mm
Cable entries
Full capacity (Inner diameter 40 mm)
ETA approval
ETA-14/0159
VKF approval
25349
PVC conduits up to
M40
E-Number
121 819 035
Individual net weight
616 g
Single volume
4.131 l
EAN-Code
4013456544697
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей