??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9459-05 - Compartimentazione per soffitto DS90/74mm
Lista materiale
9459-05
Art. No.
9459-05
Designazione
Compartimentazione per soffitto DS90/74mm, per soffitti antincendio EI30 - EI90, spessore soffito da 150 a 300 mm
Livello di dettaglio
Apertura dell'installazione ø
100 mm
Spessore del soffitto
150 - 300 mm
Introduzione per cavi
Occupazione completa (diametro interno 40 mm)
Approvazione ETA
ETA-14/0159
Omologazione AEAI
25349
PVC Tubi a
M40
E-No.
121 819 035
Peso netto individuale
616 g
Singolo volume
4.131 l
EAN-Code
4013456544697
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Sistema di compartimentazione per soffitti DS 90 / 74 mm, El 30-90 Sistema di compartimentazione per soffitti per il montaggio nei soffitti antincendio EI30 - EI90 fabbricati in calcestruzzo o cacestruzzo poroso. Sistema di compartimentazionemologato secondo DIN EN1366-3 per soffitti per la sigillatura conforme alle esigenze della protezione antincendio di passaggi attraverso i soffitti dal lato alto, composto di una bussola di montaggio bipartita con protezione dei bordi in materia schiumogena e sistema di compartimentazione a scatola DS 90/74 mm. Conviene per montaggio successivo e addizioni senza distruzione. Procura una compartimentazione automatica e impermeabile al fumo senza necessità di sigillare i giunti o interstizi. Per carottaggi Ø 100 mm per riempimento completo con fasci di cavi o tubi fino a Ø 40 mm, un insieme di cavi e tubi è ammesso,, diametro massimo di un cavo individuale Ø 15 mm in un fascio di cavi, per un cavo individuale Ø 21 mm, per tubi d'installazione in poliolefini e in PVC fino a M40. Superficie dell'apertura 0,00126 m². Omologazione AEAI: 25349 per soffitti antincendio EI30-EI90 montaggio rapido e senza necessità di applicare del mastice montaggio dal lato alto del soffitto procura una compartimentazione impermeabile al fumo Numero d'articolo: 9459-05 / E-No.: 121 819 038
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD