??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9459-05 - Brandschutz Deckenschott DS 90/74 mm
Stückliste
9459-05
Art.-Nr.
9459-05
Bezeichnung
Brandschutz Deckenschott DS 90/74 mm
Detaillierungsgrad
Einbauöffnung Ø
100 mm
Deckenstärke
150 - 300 mm
Leitungseinführungen
Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm)
ETA-Zulassung
ETA-14/0159
VKF Zulassung
25349
PVC-Rohre bis
M40
E-Nummer
121 819 035
Einzeln-Nettogewicht
616 g
Einzeln-Volumen
4.131 l
EAN-Code
4013456544697
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen