??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9459-05 - Brandschutz Deckenschott DS 90/74 mm
Stückliste
9459-05
Art.-Nr.
9459-05
Bezeichnung
Brandschutz Deckenschott DS 90/74 mm, für Brandschutzdecken EI30 - EI90, Deckenstärke von 150 - 300 mm
Detaillierungsgrad
Einbauöffnung Ø
100 mm
Deckenstärke
150 - 300 mm
Leitungseinführungen
Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm)
ETA-Zulassung
ETA-14/0159
VKF Zulassung
25349
PVC-Rohre bis
M40
E-No.
121 819 035
Einzeln-Nettogewicht
616 g
Einzeln-Volumen
4.131 l
EAN-Code
4013456544697
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Deckenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Deckenschott System für den Einbau in Brandschutzdecken EI30 - EI90 aus Beton oder Porenbeton. Nach DIN EN1366-3 geprüftes Deckenschott System für das Deckenoberseitige brandschutztechnische Verschliessen von Deckendurchführungen, bestehend aus teilbarer Montagehülse mit dämmschichtbildenden Kantenschutz und Dosenschott System DS 90/74 mm. Verwendbar für die nachträgliche Montage und zerstörungsfreie Nachbelegung. Sorgt für einen selbsttätigen, rauchdichten Raumabschluss ohne zusätzliches Abdichten von Fugen und Zwickel. Für Kernlochbohrung Ø 100 mm Vollbelegung mit Kabel- oder Rohrbündel bis Ø 40 mm, Mischbelegung, maximaler Kabeldurchmesser Ø 15 mm bei Kabelbündel, bei Einzelkabel Ø 21 mm, Elektroinstallationsrohre aus Polyolefin und aus PVC bis M40. Öffnungsfläche 0,00126 m².VKF- Zulassung: 25349 für Brandschutzdecken EI30-EI90 schnelle und spachtellose Montage deckenoberseitiger Einbau sorgt für einen rauchdichten Raumabschluss Artikelnummer: 9459-05 / E-No.: 121 819 038
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen