??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9459-04 - Partizione per scatola DS 90/120 mm
Lista materiale
9459-04
Art. No.
9459-04
Designazione
Box sealing system DS 90 / 120 mm
Livello di dettaglio
ø Buco di trapano
120 mm
Spessore minimo di panello
100 mm
Introduzione per cavi
Occupazione completa (diametro interno 74 mm)
Approvazione ETA
ETA-14/0159
Omologazione AEAI
23396
E-Numero
121 819 018
Peso netto individuale
570.1 g
Singolo volume
4.63 l
EAN-Code
4013456537156
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD