??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9459-04 - Fire prot. box seal. system DS 90 / 120 mm
Bill of material
9459-04
Art. No.
9459-04
Designation
Box sealing system DS 90 / 120 mm
Level of Details
Cut hole Ø
120 mm
Min. wall thickness
100 mm
Cable entries
Full capacity (Inner diameter 74 mm)
ETA approval
ETA-14/0159
VKF approval
23396
E-Number
121 819 018
Individual net weight
570.1 g
Single volume
4.63 l
EAN-Code
4013456537156
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)