??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9459-04 - Fire prot. box seal. system DS 90/120 mm
Bill of material
9459-04
Art. No.
9459-04
Type
Box sealing system DS 90 / 120 mm
Level of Details
Cut hole Ø
120 mm
Min. wall thickness
100 mm
Cable entries
Maximum population (Inner diameter 74 mm)
ETA approval
ETA-14/0159
VKF approval
23396
E-Nummer
121 819 018
Individual net weight
570.1 g
Single volume
4.63 l
EAN-Code
4013456537156
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Dosenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90, für Brandschutzwände Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für Kabeldurchführungen. Kabelabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Schottzylinder mit Dämmschichtbildendem Material und zweiteiligem Dichteinsatz. Befestigung mittels Laschenschrauben. Selbständiges Abdichten ohne zusätzliche Abdichtung von Fugen und Zwickeln. Zerstörungsfreie Nachbelegung, Verwendung auch als Reserveschott. Installationsöffnung Ø 120 mm Trockenbauwand, ? 150 mm Massivbauwand, Für Kabel- und Rohrbündel bis ? 74 mm, für Kabel bis ? 29 mm, Mischbelegung von Kabel und Elektroinstallationsrohren. Öffnungsfläche 0,0043 m². Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung Für die Wanddurchführung und -Einführung Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren Zerstörungsfreie Nachbelegung Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre Europäisch Technische Zulassung ETA-14/0159VKF- Zulassung: 23396 Artikelnummer: 9459-04 / E-No 121 819 018
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型