??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9459-04 - Cloisonnement de multi-câble DS90/120 mm
Nomenclature
9459-04
No art.
9459-04
Désignation
Box sealing system DS 90 / 120 mm
Niveau de détail
Ø du trou fraisé
120 mm
Épaisseur de paroi minimale
100 mm
Introduction de câbles
Occupation maximale (diamètre intérieur 74 mm)
Approbation de l'ETA
ETA-14/0159
homologation AEAI
23396
E-nombre
121 819 018
Poids net
570.1 g
Volume
4.63 l
EAN-Code
4013456537156
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés