??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9459-04 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
Stückliste
9459-04
Art.-Nr.
9459-04
Bezeichnung
Dosenschott System DS 90 / 120 mm
Detaillierungsgrad
Fräsloch Ø
120 mm
min. Wandstärke
100 mm
Leitungseinführungen
Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm)
ETA-Zulassung
ETA-14/0159
VKF Zulassung
23396
E-Nummer
121 819 018
Einzeln-Nettogewicht
570.1 g
Einzeln-Volumen
4.63 l
EAN-Code
4013456537156
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen