??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9459-04 - Cloisonnement de multi-câble DS90/120 mm
Nomenclature
9459-04
No art.
9459-04
Désignation
Box sealing system DS 90 / 120 mm
level of detail
Cut hole Ø
120 mm
Min. wall thickness
100 mm
Cable entries
Maximum population (Inner diameter 74 mm)
ETA approval
ETA-14/0159
VKF approval
23396
E-Nummer
121 819 018
Poids net
570.1 g
Volume
4.63 l
EAN-Code
4013456537156
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Système de cloisonnement par boîtier DS 90 / 120 mm, El 30-90, pour parois pare-feu Cloisonnement pare-feu EI30, EI60, EI90 selon EN 1366-3/DIN 4102-9 pour passage de câbles. Cloisonnement pour câbles pour parois pare-feu en construction légère selon DIN 4102, murs en briques selon DIN 1053 et mur en béton selon DIN 1045, produit composé d'un cylindre pour cloisonnement fabriqué en matériau écumant avec un joint d'étanchéité en deux pièces. Fixation par boulons d'éclisse. Procure un cloison automatique sans nécessité de colmater des jointures et des soufflets. Rajouts ultérieures et non destructeurs possibles. Peut être utilisé comme cloisonnement de réserve. Ouverture d'installation Ø 120 mm pour des constructions sèches, ? 150 mm pour des murs massifs. Convient pour des faisceau de câbles et de tubes jusqu'à ? 74 mm, pour câbles individuels jusqu'à ? 29 mm, passage d'un ensemble de câbles et tubes d'installation. Surface de l'ouverture 0,0043 m². Cloisonnement pare-feu fiables, visible et certifié Pour passage au travers de et introductions dans des parois Étoupage automatique de jointures et soufflet sans nécessité de colmater Rajout ultérieur non destructif Pour faisceaux de câbles ou tubes d'installation individuels Homologation technique européenne ETA-14/0159 Homologation AEAI: 23396 Numéro d'article: 9459-04 / E-No 121 819 018
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés