??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9459-04 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
Stückliste
9459-04
Art.-Nr.
9459-04
Bezeichnung
Brandschutz Dosenschott System DS 90, 120 mm für Brandschutzwände EI30 - EI90, aus dämmschichtbildendem Baustoff
Detaillierungsgrad
Fräsloch Ø
120 mm
min. Wandstärke
100 mm
Leitungseinführungen
Vollbelegung (Innendurchmesser 74 mm)
ETA-Zulassung
ETA-14/0159
VKF Zulassung
23396
E-No.
121 819 018
Einzeln-Nettogewicht
570.1 g
Einzeln-Volumen
4.63 l
EAN-Code
4013456537156
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Dosenschott System DS 90 / 120 mm, El 30-90, für Brandschutzwände Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für Kabeldurchführungen. Kabelabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Schottzylinder mit Dämmschichtbildendem Material und zweiteiligem Dichteinsatz. Befestigung mittels Laschenschrauben. Selbständiges Abdichten ohne zusätzliche Abdichtung von Fugen und Zwickeln. Zerstörungsfreie Nachbelegung, Verwendung auch als Reserveschott. Installationsöffnung Ø 120 mm Trockenbauwand, Ø 150 mm Massivbauwand, Für Kabel- und Rohrbündel bis Ø 74 mm, für Kabel bis Ø 29 mm, Mischbelegung von Kabel und Elektroinstallationsrohren. Öffnungsfläche 0,0043 m². Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung Für die Wanddurchführung und -Einführung Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren Zerstörungsfreie Nachbelegung Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre Europäisch Technische Zulassung ETA-14/0159VKF- Zulassung: 23396 Artikelnummer: 9459-04 / E-No.: 121 819 018
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen