??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9459-03 - Partizione per scatola DS 90
Lista materiale
9459-03
Art. No.
9459-03
Designazione
Partizione per scatola DS 90
Livello di dettaglio
ø Buco di trapano
74 mm
Spessore minimo di panello
100 mm
Introduzione per cavi
Occupazione completa (diametro interno 40 mm)
Approvazione ETA
ETA-14/0159
Omologazione AEAI
21046
E-Numero
121 819 008
Peso netto individuale
149.5 g
Singolo volume
0.54 l
EAN-Code
4013456536289
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD