??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9459-03 - Cloisonnement de multi-câble DS90
Nomenclature
9459-03
No art.
9459-03
Désignation
Cloisonnement de multi-câble DS90
Niveau de détail
Ø du trou fraisé
74 mm
Épaisseur de paroi minimale
100 mm
Introduction de câbles
Occupation maximale (diamètre intérieur 40 mm)
Approbation de l'ETA
ETA-14/0159
homologation AEAI
21046
E-nombre
121 819 008
Poids net
149.5 g
Volume
0.54 l
EAN-Code
4013456536289
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés