??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9459-03 - Brandschutz Dosenschott System DS 90
Stückliste
9459-03
Art.-Nr.
9459-03
Bezeichnung
Brandschutz Dosenschott System DS 90, 74 mm für Brandschutzwände EI30 - EI90, aus dämmschichtbildendem Baustoff
Detaillierungsgrad
Fräsloch Ø
74 mm
min. Wandstärke
100 mm
Leitungseinführungen
Vollbelegung (Innendurchmesser 40 mm)
ETA-Zulassung
ETA-14/0159
VKF Zulassung
21046
E-No.
121 819 008
Einzeln-Nettogewicht
149.5 g
Einzeln-Volumen
0.54 l
EAN-Code
4013456536289
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Dosenschott System DS 90 / 74 mm, El 30-90 Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für Kabeldurchführungen. Kabelabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Schottzylinder mit Dämmschicht bildendem Material und zweiteiligem Dichteinsatz. Befestigung mittels Laschenschrauben. Selbständiges Abdichten ohne zusätzliche Abdichtung von Fugen und Zwickeln. Zerstörungsfreie Nachbelegung, Verwendung auch als Reserveschott. Sichere, sichtbare, zertifizierte Brandabschottung Für die Wanddurchführung und -Einführung Selbständiges Abdichten der Fugen und Zwickel ohne Spachteln und Schmieren Zerstörungsfreie Nachbelegung Für Leitungsbündel oder einzelne Installationsrohre Installationsöffnung Durchmesser 74 mmFür einzelne Kabel bis Durchmesser max. 21 mm und Kabelbündel bis Durchmesser max. 40 mm Öffnungsfläche= 0,00126 m²Europäisch Technische Zulassung ETA-14/0159VKF- Zulassung: 21046 Artikelnummer: 9459-03 / E-No.: 121 819 008
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen