??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9459-02 - Partizione per tubo RS 90
Lista materiale
9459-02
Art. No.
9459-02
Designazione
Partizione per tubo RS 90
Livello di dettaglio
Apertura d'installazione (muri a intercapedine)
35 mm
Apertura d'installazione (muratura)
32 mm
per tubi
M16 - M25
Spessore minimo di panello
100 mm
Approvazione ETA
richiesto
Omologazione AEAI
21044
E-Numero
121 812 608
Peso netto individuale
16 g
Singolo volume
0.21 l
EAN-Code
4013456536241
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD