??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9459-02 - Fire prot. conduit sealing system RS 90
Bill of material
9459-02
Art. No.
9459-02
Designation
Fire prot. conduit sealing system RS 90
Level of Details
Installation opening (cavity wall)
35 mm
Installation opening (masonry)
32 mm
for conduits
M16 - M25
Min. wall thickness
100 mm
ETA approval
applied for
VKF approval
21044
E-Number
121 812 608
Individual net weight
16 g
Single volume
0.21 l
EAN-Code
4013456536241
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей