??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9459-02 - Cloisonnement de tubes RS90
Nomenclature
9459-02
No art.
9459-02
Désignation
Cloisonnement de tubes RS90
Niveau de détail
Orifice d'installation (paroi creuse)
35 mm
Orifice d'installation (maçonnerie)
32 mm
pour tubes
M16 - M25
Épaisseur de paroi minimale
100 mm
Approbation de l'ETA
demandé
homologation AEAI
21044
E-nombre
121 812 608
Poids net
16 g
Volume
0.21 l
EAN-Code
4013456536241
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés