??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9459-02 - Brandschutz Rohrschott System RS 90
Stückliste
9459-02
Art.-Nr.
9459-02
Bezeichnung
Brandschutz Rohrschott System RS 90, für Brandschutzwände EI30 - EI90, aus dämmschichtbildendem Baustoff
Detaillierungsgrad
Installationsöffnung (Hohlwand)
35 mm
Installationsöffnung (Mauerwerk)
32 mm
für Rohre
M16 - M25
min. Wandstärke
100 mm
ETA-Zulassung
beantragt
VKF Zulassung
21044
E-No.
121 812 608
Einzeln-Nettogewicht
16 g
Einzeln-Volumen
0.21 l
EAN-Code
4013456536241
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Rohrschott System RS90, El 30-90, für Brandschutzwände Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für die Durchführung einzelner Installationsrohre. Rohrabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Dämmschicht bildendem Material. Installationsöffnung Massivwand . für Wandeinführung und -durchführung ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt aus dämmstoffbildendem Material selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes Installationswand Massivwand Durchmesser 32 mm, Installationsöffnung Hohlwand Durchmesser 35 mmFür Installationsrohre Durchmesser 16 - 25 mmVKF- Zulassung: 21044 Artikelnummer: 9459-02 / E-No.: 121 812 608
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen