??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9459-01 - Partizione per linea LS 90
Lista materiale
9459-01
Art. No.
9459-01
Designazione
Partizione per linea LS 90, per pareti antincendio EI30-EI90, in materia intumscente
Livello di dettaglio
Apertura d'installazione (muri a intercapedine)
20 mm
Apertura d'installazione (muratura)
20 mm
per linee
5 - 15 mm
Spessore minimo di panello
100 mm
Approvazione ETA
richiesto
Omologazione AEAI
21044
E-No.
121 814 608
Peso netto individuale
7 g
Singolo volume
0.21 l
EAN-Code
4013456536234
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Sistema di compartimentazione per conduttori LS90, El 30-90, per pareti anticendio Compartimentazione antincendio EI30, EI60, EI90 secondo EN 1366-3/DIN 4102-9 für die Durchführung einzelner Kabel. Compartimentazione di cavi per pareti antincendio in costruzione leggera secondo DIN 4102, muri in mattoni secondo DIN 1053 e muri in calcestruzzo secondo DIN 1045, prodotto in materiale antincendio schiumante. per passaggi attraverso e introduzioni in pareti senza necessità di applicare della sciuma o mastice antincendio fabbricato in materiale antincendio sigillante compartimentazione autonoma dell'apertura d'installazione longevità altissima del materiale Apertura d'installazione diametro 20 mm Per cavi con un diametri di 5 - 15 mm Omologazione AEAI: 21044 Numero d'articolo: 9459-01 / E-No.: 121 814 608
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD