국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9459-01
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9459_01.prj},{NB=9459-01(2)},{CNSORDERNO=9459-01},{BZ=Leitungsschott System LS 90},{LOD=2},{INSTH=20},{INSTM=20},{FUR=5 - 15 mm},{MINW=100},{ETAZ=beantragt},{VKFZ=21044},{ENO=121 814 608},{IP=10},{OP=100},{CNSMASSEXACT=7},{CNSVOLUMEEXACT=0.21},{CNSEAN=4013456536234},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9459_01.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9459-01 - Fire protection cable sealing system LS 90
Bill of material
9459-01
Art. No.
9459-01
Designation
Fire protection cable sealing system LS 90
Level of Details
300
200
300
200
Installation opening (cavity wall)
20
mm
Installation opening (masonry)
20
mm
for lines
5 - 15 mm
Min. wall thickness
100
mm
ETA approval
applied for
VKF approval
21044
E-Nummer
121 814 608
Individual net weight
7
g
Single volume
0.21
l
EAN-Code
4013456536234
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성