??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
HELIA
Description
9459-01 - Fire prot. cable sealing system LS 90
Bill of material
9459-01
Art. No.
9459-01
Type
Fire prot. cable sealing system LS 90
Level of Details
Installation opening (cavity wall)
20 mm
Installation opening (masonry)
20 mm
for cables
5 - 15 mm
Min. wall thickness
100 mm
ETA approval
applied for
VKF approval
21044
E-Nummer
121 814 608
Individual net weight
7 g
Single volume
0.21 l
EAN-Code
4013456536234
Data Sheet
HTML (Online)
Infotext
Leitungsschott System LS90, El 30-90, für Brandschutzwände Brandabschottung EI30, EI60, EI90 nach EN 1366-3/DIN 4102-9 für die Durchführung einzelner Kabel. Kabelabschottung für leichte Brandschutzwände nach DIN 4102, Mauerwerkswände nach DIN 1053 und Betonwände nach DIN 1045, bestehend aus Dämmschichtbildendem Material. für Wandeinführung und -durchführung ohne Verwendung von Brandschutzschaum oder -kitt aus dämmstoffbildendem Material selbständiger Raumabschluss der Installationsöffnung dauerhafte Haltbarkeit des Baustoffes Installationsöffnung Durchmesser 20 mmFür Kabel von Durchmesser 5 - 15 mmVKF-Zulassung: 21044 Artikelnummer: 9459-01 / E-No 121 814 608
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD