??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9459-01 - Cloisonnement de câbles LS90
Nomenclature
9459-01
No art.
9459-01
Désignation
Cloisonnement de câbles LS90
Niveau de détail
Orifice d'installation (paroi creuse)
20 mm
Orifice d'installation (maçonnerie)
20 mm
pour câbles
5 - 15 mm
Épaisseur de paroi minimale
100 mm
Approbation de l'ETA
demandé
homologation AEAI
21044
E-Nummer
121 814 608
Poids net
7 g
Volume
0.21 l
EAN-Code
4013456536234
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés