??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HELIA
Description
9459-01 - Cloisonnement de câbles LS90
Nomenclature
9459-01
No art.
9459-01
Désignation
Cloisonnement de câbles LS90
level of detail
Installation opening (cavity wall)
20 mm
Installation opening (masonry)
20 mm
for cables
5 - 15 mm
Min. wall thickness
100 mm
ETA approval
applied for
VKF approval
21044
E-Nummer
121 814 608
Poids net
7 g
Volume
0.21 l
EAN-Code
4013456536234
Fiche technique
HTML (Online)
Infotext
Système de cloisonnement pour conduites LS90, El 30-90, pour parois pare-feu Cloisonnement pare-feu EI30, EI60, EI90 selon EN 1366-3/DIN 4102-9 pour le passage de câbles individuels. Cloisonnement pour câbles dans des parois pare-feu en construction légère selon DIN 4102, murs en briques selon DIN 1053 et murs en béton selon DIN 1045, fabrique en matériau écumant. pour introductions dans et passages au travers de parois aucune nécessité d'appliquer de la mousse ou du mastic ignifuge fabriqué en matériau écumant cloisonnement automatique de l'ouverture d'installation longévité élevée du matériau Ouverture d'installation diamètre 20 mm Pour des câbles avec un diamètre de 5 - 15 mm Homologation AEAI: 21044 Numéro d'article: 9459-01 / E-No 121 814 608
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés