??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
KAISER
Beschreibung
9459-01 - Brandschutz Leitungsschott System LS 90
Stückliste
9459-01
Art.-Nr.
9459-01
Bezeichnung
Brandschutz Leitungsschott System LS 90
Detaillierungsgrad
Installationsöffnung (Hohlwand)
20 mm
Installationsöffnung (Mauerwerk)
20 mm
für Leitungen
5 - 15 mm
min. Wandstärke
100 mm
ETA-Zulassung
beantragt
VKF Zulassung
21044
E-Nummer
121 814 608
Einzeln-Nettogewicht
7 g
Einzeln-Volumen
0.21 l
EAN-Code
4013456536234
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen