KISTLER Type 9456S
Kistler
Accessories
Mounting force sensors
Preloading screws
Powered by
CAD모델 선택
{kistler/09_accessories/02_mounting_force_sensors/01_preloading_screws/9456s_asmtab.prj},{NB=KISTLER Typ 9456S},{IDNR=},{TYP=9456S},{DB=Datenblatt},{PPATH=9456s_asmtpl.prj},{ST=9091},{MS=730},{SSA=nicht benötigt},{IS=9456A1},{L=140},{SAP=000000000018045643},{INFO=Für weitere Informationen über dieses oder andere Kistler Produkte: hier klicken}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kistler
Description
9456S - 1K PE force sensor, pre-tensioning set 9456S
Bill of material
KISTLER Type 9456S
Type
9456S
Sensor Type
9091
max. tension Pretensioning bolt
730
kN
Optional accessories type Wrench adapter
not needed
Optional accessories type Insulating washer
9456A1
Superbolt length S
140
mm
Material numbers
000000000018045643
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성