??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9435-04 - Scatola antincendio FlamoX®EI30
Lista materiale
9435-04
Art. No.
9435-04
Designazione
Scatola antincendio FlamoX®EI30, per lampade e altoparlanti, LxLxA 230x180x100 mm
Livello di dettaglio
per spessori del panello
2 x 12.5 mm
Lunghezza
230 mm
Larghezza
180 mm
Altezza
100 mm
Apertura Ø
100 mm
Altezza d'incasso max. per lampada et altoparlante
100 mm
Introduzioni per tubi a M25
2
Introduzione per cavi a ø 13,5mm
2
Lampada LED
14 W
Lamapde alogeni
50 W
Approvazione ETA
richiesto
E-No.
920 848 219
Peso netto individuale
1281.6 g
Singolo volume
6.895 l
EAN-Code
4013456546073
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola antincendio FlamoX®, per lampade ed altoparlanti Lamiera in acciaio galvanizzato rivestita di uno strato di materiale antincendio, per lampade da incasso e altoparlanti, stagno al fumo e senza alogeni , apertura dell'uscita fino a un diametro massimo di 100 mm, nel caso di aperture rettangolari o quadrate, la diagonale non deve superare 100 mm, altezza d‘incasso massima per lampade o altoparlanti 100 mm, potenza massima della lampada 50 W per lampade alogeni, 14 W per lamapde a LED. Conviene per alloggio di trasformatori a basse perdite o elettroniche e altri apparecchi (driver, convertori...),dimensioni della scatola 230 x 180 x 100 mm (LxLxA), per soffitti sospesi a due gusci di lastre in cartongesso di uno spessore di 2 x 12,5 mm secondo DIN 4102-4 o EN 13501-1 oppure oer sistemi di soffitti certificati (cariche termiche dall'alto e dal basso) Scatola antincendio per lampade da incasso e altoparlanti sicura e certificata Montaggio semplice e rapido dal lato basso del soffitto Conviene per cariche temiche dall'alto e dal basso Montaggio senza sospensione supplementare Nessuna necessità di applicare altri materiali o mastice antincendio Disponibilià di un verbale di prova , omologazione ETA richiesta Omologazione AEAI 27047 Numero d'articolo: 9435-04 / E-No.: 920 848 219
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD