국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9435-04
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9435_04.prj},{NB=9435-04(2)},{CNSORDERNO=9435-04},{BZ=Brandschutzgehäuse FlamoX®},{LOD=2},{FUR=2 x 12.5 mm},{L=230},{B=180},{H=100},{AO=100},{LHMAX=100},{RF=2},{LF=2},{LEDL=14},{HALOGENL=50},{ETAZ=beantragt},{ENO=920 848 219},{IP=-},{OP=1},{CNSMASSEXACT=1281.6},{CNSVOLUMEEXACT=6.895},{CNSEAN=4013456546073},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9435_04.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9435-04 - Fire protection housing FlamoX®EI30
Bill of material
9435-04
Art. No.
9435-04
Designation
Fire protection housing FlamoX®EI30
Level of Details
300
200
300
200
For panel thickness
2 x 12.5 mm
Length
230
mm
Width
180
mm
Height
100
mm
Exit opening Ø
100
mm
Max. luminaire or loudspeaker installation height
100
mm
Tube entries up to M25
2
Cable entries up to Ø 13.5 mm
2
LED luminaires
14
W
Halogen luminaires
50
W
ETA approval
applied for
E-Number
920 848 219
Individual net weight
1281.6
g
Single volume
6.895
l
EAN-Code
4013456546073
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성