??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Firma
AGRO
Beschreibung
9435-04 - Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30
Stückliste
9435-04
Art.-Nr.
9435-04
Bezeichnung
Brandschutzgehäuse FlamoX®EI30, für Einbauleuchten und Lautsprecher, LxBxH 230x180x100 mm
Detaillierungsgrad
für Plattenstärke
2 x 12.5 mm
Länge
230 mm
Breite
180 mm
Höhe
100 mm
Auslassöffnung Ø
100 mm
Leuchten- oder Lautsprechereinbauhöhe max.
100 mm
Rohreinführungen bis M25
2
Leitungseinführungen bis Ø 13.5
2
LED-Leuchten
14 W
Halogen-Leuchten
50 W
ETA-Zulassung
beantragt
E-No.
920 848 219
Einzeln-Nettogewicht
1281.6 g
Einzeln-Volumen
6.895 l
EAN-Code
4013456546073
Datenblatt
HTML (Online)
Infotext
Brandschutzgehäuse FlamoX®, für Leuchten und Lautsprecher Einbaugehäuse aus verzinktem Blech mit Auskleidung aus Dämmschichtbildner, für Einbauleuchten und Lautsprecher, rauchdicht und halogenfrei , Auslassöffnung bis Durchmesser 100 mm , Bei quadratischen oder rechteckigen Ausschnitten Diagonale max. 100 mm, Leuchten-Einbauhöhe max. 100 mm, Lampenleistung max. 50 W Halogenleuchten, 14 W LED-Leuchten geeignet für die Aufnahme von verlustarmen (VVG) oder elektronischen (EVG) Vorschaltgeräten sowie anderen erforderlichen Betriebsgeräten (Treiber, Konverter...), Gehäuseabmessungen 230 x 180 x 100 mm (LxBxH), in zweilagigen Unterdecken aus 2 x 12,5 mm starken Gipskartonplatten nach DIN 4102-4 oder EN 13501-1 oder durch Prüfzeugnis zugelassene Deckensysteme (Brandlasten von oben und unten) Sichere, zertifizierte Brandschutzgehäuse für Einbauleuchten und Lautsprecher Einfache und schnelle Montage von der Deckenunterseite Geeignet für Brandbeanspruchung von oben und unten Montage ohne zusätzliche Abhängung Keine Verwendung zusätzlicher Brandschutzmaterialien oder Dichtmassen Prüfbericht liegt vor, ETA-Zulassung beantragt VKF-Zulassung 27047 Artikelnummer: 9435-04 / E-No.: 920 848 219
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models