??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
AGRO
Description
9435-04 - Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30
Nomenclature
9435-04
No art.
9435-04
Désignation
Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30, pour luminaires et haut-parleurs, LxLXH 230x180x100 mm
Niveau de détail
pour épaisseurs de dalles
2 x 12.5 mm
Longueur
230 mm
Largeur
180 mm
Hauteur
100 mm
Orifice ø
100 mm
Hauteur d'installation maximale des luminaires et haut-parleurs
100 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
Introduction de câbles jusqu'à ø 13,5mm
2
Luminère LED
14 W
Luminaires halogènes
50 W
Approbation de l'ETA
demandé
E-No.
920 848 219
Poids net
1281.6 g
Volume
6.895 l
EAN-Code
4013456546073
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Boîtier pare-feu FlamoX®, pour luminaires et haut-parleurs Boîtier d'encastrement en tôle galvanisé avec enrobage en matière pare-feu écumante à l'intérieur, pour luminairesencastrés ou haut-parleurs, étanche à la fumée et exempte d'halogène, ouverture jusqu'à un diamètre de 100 mm, lors d'une découpe carrée ou rectangulaire, la diagonale peut comporter 100 mm au maximum, profondeur d'encastrement maximale du luminaire 100 mm, puissance de lampe max. 50 W pour lampes halogènes et 14 W pour lampes à LED, adapté pour logement de ballasts à faibles pertes ou de ballasts électroniques et leurs accessoires. Dimensions du boîtier 230 x 180 x 100 mm (LxLxH), pour incorporation dans dans des plafonds suspendus à deux couches fabriqués en panneau de placoplâtre d'une épaisseur de 2 x 12,5 mm selon DIN 4102-4 ou EN 13501-1 ou dans un système de plafond certifié (charge thermique depuis le haut et le bas) Boîtiers pare-feur pour luminaires et haut-parleurs fiables et certifiés Montage aisé depuis le bas Charges thermiques depuis le haut et le bas Montage sans support de suspension aditionnel Aucune nécessité d'appliquer des materiaux ou mastices pare-feu supplémentaires Présence d'un rapport d'essai, hologation ETA demandée, homologation AEAI 27047 Numéro d'article 9435-04 / E-No.: 920 848 219
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés