??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
KAISER
Descrizione
9435-03 - Scatola antincendio FlamoX®EI30
Lista materiale
9435-03
Art. No.
9435-03
Designazione
Scatola antincendio FlamoX®EI30
Livello di dettaglio
per spessori del panello
2 x 12.5 mm
Lunghezza
320 mm
Larghezza
270 mm
Altezza
150 mm
Apertura Ø
180 mm
Altezza d'incasso max. per lampada et altoparlante
150 mm
Introduzioni per tubi a M25
2
Introduzione per cavi a ø 13,5mm
2
Lampada LED
34 W
Lamapde alogeni
75 W
Approvazione ETA
richiesto
E-Numero
920 848 209
Peso netto individuale
2644.4 g
Singolo volume
16.269 l
EAN-Code
4013456546080
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD