??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9435-03 - Scatola antincendio FlamoX®EI30
Lista materiale
9435-03
Art. No.
9435-03
Designazione
Scatola antincendio FlamoX®EI30, per lampade e altoparlanti, LxLxA 320x270x150 mm
Livello di dettaglio
per spessori del panello
2 x 12.5 mm
Lunghezza
320 mm
Larghezza
270 mm
Altezza
150 mm
Apertura Ø
180 mm
Altezza d'incasso max. per lampada et altoparlante
150 mm
Introduzioni per tubi a M25
2
Introduzione per cavi a ø 13,5mm
2
Lampada LED
34 W
Lamapde alogeni
75 W
Approvazione ETA
richiesto
E-No.
920 848 209
Peso netto individuale
2644.4 g
Singolo volume
16.269 l
EAN-Code
4013456546080
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola antincendio FlamoX®, per lampade ed altoparlanti Lamiera in acciaio galvanizzato rivestita di uno strato di materiale antincendio, per lampade da incasso e altoparlanti, stagna al fumo e senza alogeni, apertura dell'uscita fino a un diametro massimo di 180 mm, nel caso di aperture rettangolari o quadrate, la diagonale non deve superare 180 mm, altezza d‘incasso massima per lampade o altoparlanti 150 mm, potenza massima della lampada 75 W lampade alogeni, 34 W lampade a LED. Per alloggio di trasformatori a basse perdite o elettroniche e altri apparecchi necessari (driver, convertori...), dimensioni della scatola 320 x 270 x 150 mm (LxBxH), per soffitti sospesi a due gusci di lastre in cartongesso di uno spessore di 2 x 12,5 mm secondo DIN 4102-4 oppure EN 13501-1 o per sistemi di soffitti omologati (cariche termiche dall'alto e dal basso). Scatola antincendio per lampade da incasso e altoparlanti sicura e certificata Montaggio semplice e rapido dal lato inferiore del soffitto Conviene per cariche temiche dall'alto e dal basso Montaggio senza sospensione supplementare Nessuna necessità di applicare altri materiali o mastice antincendio Disponibilià di un verbale di prova , omologazione ETA richiesta. Omologazione AEAI 27047 Numero d'articolo: 9435-04 / E-No.: 920 848 219
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD