국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: KAISER
생성됨: 06.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
KAISER
9435-03
KAISER
Fire protection
Powered by
CAD모델 선택
{kaiser/brandschutz/9435_03.prj},{NB=9435-03(2)},{CNSORDERNO=9435-03},{BZ=Brandschutzgehäuse FlamoX®},{LOD=2},{FUR=2 x 12.5 mm},{L=320},{B=270},{H=150},{AO=180},{LHMAX=150},{RF=2},{LF=2},{LEDL=34},{HALOGENL=75},{ETAZ=beantragt},{ENO=920 848 209},{IP=-},{OP=1},{CNSMASSEXACT=2644.4},{CNSVOLUMEEXACT=16.269},{CNSEAN=4013456546080},{INFOLINK=HTML (Online)},{INFOTEXT=},{PICTURESMALL=9435_03.png}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
KAISER
Description
9435-03 - Fire protection housing FlamoX®EI30
Bill of material
9435-03
Art. No.
9435-03
Designation
Fire protection housing FlamoX®EI30
Level of Details
300
200
300
200
For panel thickness
2 x 12.5 mm
Length
320
mm
Width
270
mm
Height
150
mm
Exit opening Ø
180
mm
Max. luminaire or loudspeaker installation height
150
mm
Tube entries up to M25
2
Cable entries up to Ø 13.5 mm
2
LED luminaires
34
W
Halogen luminaires
75
W
ETA approval
applied for
E-Number
920 848 209
Individual net weight
2644.4
g
Single volume
16.269
l
EAN-Code
4013456546080
Data Sheet
HTML (Online)
Info text
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성