??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KAISER
Description
9435-03 - Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30
Nomenclature
9435-03
No art.
9435-03
Désignation
Boîtier anti-incendie FlamoX®EI30
Niveau de détail
pour épaisseurs de dalles
2 x 12.5 mm
Longueur
320 mm
Largeur
270 mm
Hauteur
150 mm
Orifice ø
180 mm
Hauteur d'installation maximale des luminaires et haut-parleurs
150 mm
Entrées pour gaines jusqu'à M25
2
Introduction de câbles jusqu'à ø 13,5mm
2
Luminère LED
34 W
Luminaires halogènes
75 W
Approbation de l'ETA
demandé
E-nombre
920 848 209
Poids net
2644.4 g
Volume
16.269 l
EAN-Code
4013456546080
Fiche technique
HTML (Online)
texte d'info
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés