??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
AGRO
Descrizione
9435-01 - FlamoX®-S30H scatola per lampade TC
Lista materiale
9435-01
Art. No.
9435-01
Designazione
FlamoX®-S30H scatola per lampade TC, o altoparlanti - H=220 mm, apertura Ø 240 mm
Livello di dettaglio
Lunghezza
500 mm
Larghezza
320 mm
Profondità
220 mm
Approvatione DIBt
Z-19.15-1623
Apertura Ø
<=240 mm
Altezza d'incasso max. per lampada et altoparlante
200 mm
Omologazione AEAI
14825 mm
E-No.
920 848 109
Peso netto individuale
7700 g
Singolo volume
46.6 l
EAN-Code
4013456470323
Scheda tecnica
HTML (Online)
Testo informativo
Scatola antincendio FlamoX® F30, per lampade ed altoparlanti fatta in latta galvanizzata, rivestita di materia schiumeggiante, per lampade a basso consumo d'energia e altoparlanti, apertura dell'uscita fino a un diametro massimo di 240 mm, nel caso di un'apertura rettangolare o quadrate, la diagonale non deve superare 240 mm, altezza d‘incasso massima per lampade o altoparlanti 200 mm, potenza massima della lampada max. 52 W, per alloggio di trasformatori a basse perdite o elettroniche e ausiliari, dimensioni della scatola 500 x 320 x 220 mm (LxBxH), per soffitti sospesi a uno o due gesci con e senza isolazione, fabbricati in lastre F30 in conformità alla DIN 4102 T. 4 oppure omologati da parte del fabbricatore, approvati secondo DIN 4102-9, omologazione DIBt richiesta (cariche termiche dall'alto e dal basso) Avvertenza: per l‘integrazione di una scatola FlamoX® è obbligatorio utilizzare il mastice KAISER (Art. Nr. 9400-05) per garantire la persistenza dell‘omologazione. Raccomandiamo un cartoccio per masticare 2 scatole FlamoX® S30 E. Scatola antincendio per lampade ed altoparlanti Per soffitti antincendio sospesi EI30 con uno o due gusci Cariche temiche dall'alto e dal basso Compartimentazione intelligente e automatica Stagno al fumo e senza alogeni Per costruzioni nuove e montaggi ulteriori Omologazione AEAI 14825 Numero d'articolo: 9435-01 / E-No.: 920 848 109
ETIM 40
EC000414
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD