??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Kistler
Description
9403 - Porte-outil
Nomenclature
KISTLER type 9403
Type
9403
Plage de mesure
-0.2...0.2 kN
Sensibilité
Fx,Fz=~-26; Fy=~-13 pC/N
Plage de température de service
0...70 °C
Longueur
80 mm
Largeur
55 mm
Hauteur
25 mm
Connectique
Fischer 7 pôles," nég."
Material numbers
000000000018007751
www.kistler.com
For more information about this, or other Kistler products: click here
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés