936 12.007
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_936.prj},{NB=936 12.007},{J21=936 12.007},{A21=12},{A3=1.500},{A8=7.000},{B1=16},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=9},{D7=0.052},{H22=0},{BLD=1},{ID12000=9009360120070},{ID12100=0},{A6=10.380},{B4=3},{C14=0},{C15=5},{C2=90},{C33=-0.036},{C4=59.900},{D1=3},{D3=40},{D4=44.900},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER},{J22=PM HSS-E MASCH,-GBO M 12X1,5 DIN 374RN F},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00902105},{J61=ZYL21F9000h$09},{DATE=2018-03-23},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9009360120070.dxf},{ID10003=9009360120070.stp},{ID10004=9009360120070_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
936 - DIN 374 GEWINDEBOHRER
Bill of material
936 12.007
Identifizierende Bestellnummer
936 12.007
936 12.007
Produktbeschreibung
GEWINDEBOHRER
Produktbezeichnung
PM HSS-E MASCH,-GBO M 12X1,5 DIN 374RN F
PM HSS-E MASCH,-GBO M 12X1,5 DIN 374RN F
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
PM HSS-E
Normnummer
DIN 374
Gewindeart
MF
Gewindenenndurchmesser metrisch
12
12
mm
Gewindesteigung
1.500
1.500
mm
Gewindetoleranzklasse
ISO2/6H
Schlüsselweite
7.000
7.000
mm
Gewindeschneidteillänge
16
16
mm
Nutzlänge
40
40
mm
Gesamtlänge
100
100
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
21
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-80
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
9
9
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h9
Drallrichtung
R
Masse (Gewicht)
0.052
0.052
kg
Schneidrichtung
R
Anschnittform
C
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E-PM
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
1
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL00902105
ZYL00902105
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL21F9000h$09
ZYL21F9000h$09
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성